카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 - Tube and Wire Clamps
80/20
Inch
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/accessories/2500.prj},{NB=2502},{PN1=2502},{PN2=2508},{SERIES=10 and 15 Series compatible},{MAT=Tough black polypropylene},{TS=S},{TUBE=3/8},{RMH10=3305},{RMH15=3306},{A1=27.000},{A2=0.00000},{B1=0.00000},{B2=42.00000},{C1=18.40000},{C2=0.00000},{D=0.360},{E=0.375},{F=0.625},{G=0.250},{H=0.270},{J1=0.00000},{J2=20.30000},{L1=8.50000},{L2=8.70000},{W1=0.008},{W2=0.011},{FS10=1/4-20 x 7/8\"},{FS15=1/4-20 x 1\"},{D1=9.10000},{E1=9.50000},{F1=15.80000},{G1=6.30000},{H1=6.80000},{K1=15.00000},{K2=15.79000},{RADIUS=3.00000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
W
Weight
[lbs.]
FS10
Fastener Size - 10 Series
ⁿ/ₐ
FS15
Fastener Size - 15 Series
ⁿ/ₐ
2500
2500
10 and 15 Series compatib...
Tough black polypropylene
1/8
0.874
0.000
0.602
0.120
0.125
0.468
0.250
0.250
0.000
0.406
0.268
0.004
1/4-20 x 3/4"
1/4-20 x 3/4"
2501
2501
10 and 15 Series compatib...
Tough black polypropylene
1/4
0.874
0.000
0.610
0.235
0.250
0.468
0.250
0.240
0.000
0.406
0.264
0.004
1/4-20 x 3/4"
1/4-20 x 7/8"
2502
2502
10 and 15 Series compatib...
Tough black polypropylene
3/8
1.063
0.000
0.724
0.360
0.375
0.625
0.250
0.270
0.000
0.591
0.335
0.008
1/4-20 x 7/8"
1/4-20 x 1"
2503
2503
10 and 15 Series compatib...
Tough black polypropylene
1/2
1.339
0.000
0.875
0.500
0.500
0.781
0.250
0.250
0.000
0.969
0.469
0.016
1/4-20 x 1 1/4"
1/4-20 x 1 1/4"
2504
2504
10 and 15 Series compatib...
Tough black polypropylene
3/4
1.654
0.000
1.035
0.745
0.750
0.781
0.250
0.250
0.000
1.185
0.618
0.023
1/4-20 x 1 1/2"
1/4-20 x 1 1/2"
2505
2505
10 and 15 Series compatib...
Tough black polypropylene
1
1.654
0.000
1.008
0.950
1.000
0.781
0.250
0.250
0.000
1.185
0.646
0.020
1/4-20 x 1 1/2"
1/4-20 x 1 1/2"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성