카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2333, 2334 - Deluxe Flange Mount Casters
80/20
Ready Tube
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/holey_tube/floor_to_frame/2333_asmtab.prj},{NB=2333},{PN=2333},{MATW=Polyurethane Tread Plastic Core},{DIA=4.000},{A=1.750},{B=3.000},{C=2.656},{D=0.328},{E=2.750},{F=3.750},{G=5.069},{SR=4.625},{OR=Very Good},{CAP=250},{COL=Black / Gray},{BRAKE=Yes},{W=2.500},{PPATH=2333_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATW
Material of Wheel
ⁿ/ₐ
DIA
DIA Diameter
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
G Load Height
[인치]
SR
Swivel Radius
[인치]
OR
Oil Resistance
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
COL
Wheel Color
ⁿ/ₐ
BRAKE
Brake
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs.]
2333
2333
Polyurethane Tread Plasti...
4.000
1.750
3.000
2.656
0.328
2.750
3.750
5.069
4.625
Very Good
250
Black / Gray
Yes
2.500
2334
2334
Polyurethane Tread Plasti...
5.000
1.750
3.000
2.656
0.328
2.750
3.750
6.218
4.625
Very Good
265
Black / Gray
Yes
3.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성