slovenčina
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Zimmer Group
Created: 15.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Zimmer Group
DRV - Valves - Pressure Safety Valve
Zimmer Group
Handling technology
Accessories
Catalog Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{zimmergroup/handhabungstechnik/katalogzubehoer/all/drv.prj},{NB=DRV1-8X6},{INFORMATION=info.png},{SERIE=DRV1-8X6},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/suche?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3Atx_avzimmer_domain_model_product&tx_solr[q] },{ZUWEISUNG=2.000},{D3=5.000},{G1=9.730},{GG1=8.570},{AUSSEND=6.000},{S=14.000},{L1=29.000},{L2=21.500},{L3=11.000},{I=6.000},{L4=14.000},{L5=4.000},{L6=6.700},{L7=12.000},{L8=10.000},{L9=3.500},{L10=1.200},{L11=14.000},{R=9.700},{GEWICHT=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIE
Schwenk - Drosselrückschlagventile
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
DRVM5X4
DRVM5X4
0.000
DRV1-8X6
DRV1-8X6
0.000
DRV1-8X8
DRV1-8X8
0.000
DRV1-4X8
DRV1-4X8
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表