LME◻UU-AJ - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承标准系列
间隙调整型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/adjustable_type/lme_uu_aj.prj},{NB=LME16UU-AJ},{MODEL=LME16UU-AJ},{BALLS=5},{WEIGHT=56.00},{DR=16},{DRTOLERANCE=+0.008 0.001},{D=26},{DTOLERANCE= 0 -0.009},{L=36},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{B=24.9},{BTOLERANCE= 0 -0.20},{D1=24.9},{W=1.3},{HH=1.5},{RR=0.015},{C=59},{CO=91},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径 dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
B
外止动槽 B
[mm]
BTOLERANCE
外止动槽公差
ⁿ/ₐ
D1
外止动槽 D1
[mm]
W
[mm]
HH
h
[mm]
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LME5UU-AJ
LME5UU-AJ
4
10.00
5
+0.008 0
12
0 -0.008
22
0 -0.20
14.5
0 -0.20
11.5
1.1
1.0
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME8UU-AJ
LME8UU-AJ
4
19.50
8
+0.008 0
16
0 -0.008
25
0 -0.20
16.5
0 -0.20
15.2
1.1
1.0
0.012
27
41
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME10UU-AJ
LME10UU-AJ
4
29.00
10
+0.008 0
19
0 -0.009
29
0 -0.20
22
0 -0.20
18
1.3
1.5
0.012
38
47
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME12UU-AJ
LME12UU-AJ
4
40.00
12
+0.008 0
22
0 -0.009
32
0 -0.20
22.9
0 -0.20
21
1.3
1.5
0.012
52
79
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME16UU-AJ
LME16UU-AJ
5
56.00
16
+0.008 0.001
26
0 -0.009
36
0 -0.20
24.9
0 -0.20
24.9
1.3
1.5
0.015
59
91
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME20UU-AJ
LME20UU-AJ
5
90.00
20
+0.008 0.001
32
0 -0.011
45
0 -0.20
31.5
0 -0.20
30.3
1.6
2.0
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME25UU-AJ
LME25UU-AJ
6
212.00
25
+0.011 0.001
40
0 -0.011
58
0 -0.30
44.1
0 -0.30
37.5
1.85
2.0
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME30UU-AJ
LME30UU-AJ
6
320.00
30
+0.011 0.001
47
0 -0.011
68
0 -0.30
52.1
0 -0.30
44.5
1.85
2.0
0.017
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME40UU-AJ
LME40UU-AJ
6
649.00
40
+0.013 0.002
62
0 -0.013
80
0 -0.30
60.6
0 -0.30
59
2.15
3.0
0.017
220
400
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME50UU-AJ
LME50UU-AJ
6
1110.00
50
+0.013 0.002
75
0 -0.013
100
0 -0.30
77.6
0 -0.30
72
2.65
3.0
0.017
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LME60UU-AJ
LME60UU-AJ
6
2000.00
60
+0.013 0.002
90
0 -0.015
125
0 -0.40
101.7
0 -0.40
86.5
3.15
3.0
0.020
480
1020
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表