LMC UU/LMC AUU - 紧凑标准型
宇通YTP直线轴承3D图库
紧凑型轴承系列
紧凑标准型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/compact_bearing/standard_type/lmc_auu.prj},{NB=LMC8AUU},{MODEL=LMC8AUU},{MODELX='LMC8UU','LMC8AUU'},{BALLS=6},{WEIGHT=12.00},{DR=8},{DRTOLERANCE= 0 -0.009},{D=13},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=24},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{B=17.6},{BTOLERANCE= 0 -0.40},{D1=12.4},{W=1.15},{RR=0.012},{C=23.5},{CO=27.7},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径 dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
B
外止动槽 B
[mm]
BTOLERANCE
外止动槽公差
ⁿ/ₐ
D1
外止动槽 D1
[mm]
W
[mm]
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMC6AUU
LMC6AUU
6
6.00
6
0 -0.009
10
0 -0.009
19
0 -0.20
13.6
0 -0.40
9.6
1.15
0.012
13
15.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMC8AUU
LMC8AUU
6
12.00
8
0 -0.009
13
0 -0.011
24
0 -0.20
17.6
0 -0.40
12.4
1.15
0.012
23.5
27.7
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMC10AUU
LMC10AUU
6
26.00
10
0 -0.009
17
0 -0.011
29
0 -0.20
21.7
0 -0.40
16.2
1.15
0.012
36.8
43.3
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMC12AUU
LMC12AUU
6
32.00
12
0 -0.009
19
0 -0.013
30
0 -0.20
23.1
0 -0.40
18
1.35
0.012
38.1
44.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMC16AUU
LMC16AUU
6
58.00
16
0 -0.009
26
0 -0.013
37
0 -0.20
26
0 -0.40
24.9
1.35
0.012
60.8
71.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表