akm01 - 型材通用件·椭圆形拉手
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/akm01.prj},{NB=AKM01-96A},{CODE=AKM01},{TYPE=X},{MAT=A6063-T5},{SUR=XXX},{SPE=96A},{L=96.0},{A=102.0},{B=15.6},{H=35},{D=10},{M=4},{WEI=29.6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
WEI
weight
[g/pcs]
AKM01-96
AKM01
椭圆形拉手
A6063-T5
平光氧化
96
96.0
102.0
15.6
25
6
4
25.6
AKM01-96A
AKM01
椭圆形拉手
A6063-T5
平光氧化
96A
96.0
102.0
15.6
35
10
4
29.6
AKM01-128
AKM01
椭圆形拉手
A6063-T5
平光氧化
128
128.0
134.5
19.5
30
8
4
48.8
AKM01-128A
AKM01
椭圆形拉手
A6063-T5
平光氧化
128A
128.0
134.5
19.5
40
10
4
55.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表