WAM03 06 - 脚杯·防震固定调节型·金属+橡胶底座型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wam03_06.prj},{NB=WAM23-D100-M20-L100},{CODE=WAM23},{TYPE=Metal+EPDM base type},{COM=S45C},{SCM=S45C},{BOM=EPDM},{COS=galvanization},{SST=galvanization},{D=100},{M=20},{L=100},{PPATH=wam03_06/assem/wam03_06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
外罩材质
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BOM
底部材质
ⁿ/ₐ
COS
外罩表面处理
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[Kg/pcs]
WAM02-D100-M20-L100
WAM02
金属+橡胶底座型
S45C
S45C
橡胶
电泳(黑色)
电泳(黑色)
30
13
16
2000
0.500
WAM03-D100-M20-L100
WAM03
金属+橡胶底座型
S45C
S45C
橡胶
镀锌
镀锌
30
13
16
2000
0.500
WAM05-D100-M20-L100
WAM05
金属+橡胶底座型
S45C
S45C
橡胶
镀铬
镀铬
30
13
16
2000
0.500
WAM06-D100-M20-L100
WAM06
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
橡胶
-
-
30
13
16
2000
0.500
WAM09-D100-M20-L100
WAM09
金属+橡胶底座型
S45C
S45C
橡胶
镀镍
镀镍
30
13
16
2000
0.500
WAM22-D100-M20-L100
WAM22
金属+EPDM底座型
S45C
S45C
EPDM
电泳(黑色)
电泳(黑色)
30
13
16
2000
0.500
WAM23-D100-M20-L100
WAM23
金属+EPDM底座型
S45C
S45C
EPDM
镀锌
镀锌
30
13
16
2000
0.500
WAM25-D100-M20-L100
WAM25
金属+EPDM底座型
S45C
S45C
EPDM
镀铬
镀铬
30
13
16
2000
0.500
WAM29-D100-M20-L100
WAM29
金属+EPDM底座型
S45C
S45C
EPDM
镀镍
镀镍
30
13
16
2000
0.500
WAM26-D100-M20-L100
WAM26
金属+EPDM底座型
SUS304
SUS304
EPDM
-
-
30
13
16
2000
0.500
WAM32-D100-M20-L100
WAM32
金属+TPU底座型
S45C
S45C
TPU
电泳(黑色)
电泳(黑色)
30
13
16
2000
0.500
WAM33-D100-M20-L100
WAM33
金属+TPU底座型
S45C
S45C
TPU
镀锌
镀锌
30
13
16
2000
0.500
WAM35-D100-M20-L100
WAM35
金属+TPU底座型
S45C
S45C
TPU
镀铬
镀铬
30
13
16
2000
0.500
WAM39-D100-M20-L100
WAM39
金属+TPU底座型
S45C
S45C
TPU
镀镍
镀镍
30
13
16
2000
0.500
WAM36-D100-M20-L100
WAM36
金属+TPU底座型
SUS304
SUS304
TPU
-
-
30
13
16
2000
0.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表