J-CPA01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpa01_asmtab.prj},{NB=J-CPA01-D38-NA},{CODE=J-CPA01},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=NA},{CODE1POOL='NA'},{BEA=zhoutao},{D=38},{H=50},{F=18},{A=46},{B=25.0},{C=36},{E=15},{DD=5.3},{NA=28},{SA=-},{NA1=0.05},{SA1=-},{TT=1.5},{D1=9},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cpa01/assem/j-cpa01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
NA
容许载荷(kg) NA
[kg]
SA
容许载荷(kg) SA
[kg]
NA1
参考重量(kg) NA
[kg]
SA1
参考重量(kg) SA
[kg]
J-CPA01-D38-NA
J-CPA01
固定型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
38
50
18
46
25.0
36
15
5.3
28
-
0.05
-
J-CPA01-D50-NA
J-CPA01
固定型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
50
65
20
58
42.5
45
25
6.5
40
35
0.1
0.1
J-CPA01-D75-SA
J-CPA01
固定型
Q235A
镀锌
-
人造胶
灰色
轴套
75
92
20
70
42.0
56
28
6.3
-
40
-
0.16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表