CFN08 - AGV脚轮·平底活动型·中轻载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfn08.prj},{NB=CFN08-D57-AF},{CODE=CFN08},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BR=-},{MAT1=Polyurethane},{COL=Red},{BEA=Four bearings},{D=57},{WHE=AF},{H=80},{F=29},{A=67},{B=49},{C=53},{C1=51},{E=35},{DD=8.4},{R=50.5},{TT=2.5},{ALL=100},{WEI=0.4},{LINK=website link},{PPATH=cfn08/assem/cfn08_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BR
刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WHE
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
ALL
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CFN08-D57-AF
CFN08
平底活动型
Q235A
镀锌
-
聚氨酯
红色
四轴承
57
AF
80
29
67
49
53
51
35
8.4
50.5
2.5
100
0.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表