CFN01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfn01.prj},{NB=CFN01-D50-AF},{CODE=CFN01},{TYPE1=shuanglunxing pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{D=50},{E=60},{LINK=Webxxx},{PPATH=cfn01/assem/cfn01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RXZ
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CFN01-D50-AF
CFN01
双轮型/平底活动型
Q235A
镀锌
-
聚氨酯
红色
四轴承
AF
81.5
3
42.0
111.0
80
87.0
60
77.4
8.7
45.0
150
0.73
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表