XBD20 30 - 平面锁,把手拉起转动式,三点式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xbd20_30.prj},{NB=XBD20-A90},{CODE=XBD20},{TYPE=Pull up and turn the handle • with lock cylinder},{MAT=SUS304},{ST=Polished wire drawing},{A=90},{A1=24.5},{A3=12.5},{B1=23},{B2=65},{T=13.5},{T1=2},{BB=24},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
RW
参考重量
[kg]
XBD20-A90
XBD20
把手拉起转动式•带锁芯
SUS304
抛光拉丝
24.5
63
12.5
28.5
23
65
13.5
2
64
24
0.242
XBD30-A90
XBD30
把手拉起转动式•无锁芯
SUS304
抛光拉丝
24.5
63
12.5
28.5
23
65
13.5
2
64
24
0.236
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表