XAZ03 04 - 可调型平面锁/把手按压转动式/单点式/三点式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xaz03_04.prj},{NB=XAZ03-A76-H13.5},{CODE=XAZ03},{TYPE=Handle press rotary},{TYPE1=With lock cylinder},{MAT=ZDC5},{MAT1=ZDC5},{MAT2=S45C},{SUR=Chrome plating with sand},{SUR1=Chrome plating with sand},{SUR2=Galvanized},{A=76},{H=13.5},{TS=1~2},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
基座
ⁿ/ₐ
MAT1
把手
ⁿ/ₐ
MAT2
锁舌
ⁿ/ₐ
SUR
基座
ⁿ/ₐ
SUR1
把手
ⁿ/ₐ
SUR2
锁舌
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
TS
[mm]
TT
t
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
CKZL
参考重量
[kg]
XAZ03-A76-H13.5
XAZ03
把手按压转动式
带锁芯
ZDC5
ZDC5
S45C
镀砂铬
镀砂铬
镀锌
19.0
24
27
65
5.8
1~2
2.3
62.5
23.5
0.170
XAZ04-A76-H13.5
XAZ04
把手按压转动式
带锁芯
ZDC5
ZDC5
S45C
喷无光黑
喷无光黑
镀锌
19.0
24
27
65
5.8
1~2
2.3
62.5
23.5
0.170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VX Hinge 180° - VX Hinge 180°
Rittal
20.07.2021
SK1-028 - 连杆锁
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
Horizontally hinged FT stay - for viewing window
Rittal
13.10.2022
XAU08 - 连杆锁/把手按压转动式/锁芯一体式按钮/三点式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-XAU06 - 经济型连杆锁/把手按压转动式/三点式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAT28 - 平面锁/把手拉起转动式/三点式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Servo Motor Power Cable
Bimba Products
24.04.2024
MMHS - Hinges
nVent HOFFMAN
20.11.2023
XAT60 - 平面锁/把手按压式/三点式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX53 - 自动锁定型伸缩撑杆 重型门用 抗振动
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表