XAT91 92 - 平面锁·把手按压转动式·D型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat91_92.prj},{NB=XAT91-A117},{CODE=XAT91},{TYPE=Handle pressing rotary semicircle integrated button single point belt lock core},{MAT=ZDC},{SUR=penshaduluo},{A=117},{A1=100},{A2=90},{A3=25.0},{B=30},{E=53},{T=2.5},{T3=75},{AA=100},{AA1=91},{AA2=11.5},{BB=23},{R=3.75},{WEI=0.27},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
T3
[mm]
AA
开孔尺寸a
[mm]
AA1
开孔尺寸a1
[mm]
AA2
开孔尺寸a2
[mm]
BB
开孔尺寸b
[mm]
R
开孔尺寸R
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
XAT91-A84
XAT91
把手按压转动式 半圆一体式按钮 单点式 带锁芯
ZDC
喷砂镀铬
84
72
62
22.5
28
33
2.0
63
73
63
11.5
23
3.75
0.23
XAT91-A117
XAT91
把手按压转动式 半圆一体式按钮 单点式 带锁芯
ZDC
喷砂镀铬
117
100
90
25.0
30
53
2.5
75
100
91
11.5
23
3.75
0.27
XAT92-A84
XAT92
把手按压转动式 半圆一体式按钮 单点式 带锁芯
ZDC
电著涂装黑色
84
72
62
22.5
28
33
2.0
63
73
63
11.5
23
3.75
0.23
XAT92-A117
XAT92
把手按压转动式 半圆一体式按钮 单点式 带锁芯
ZDC
电著涂装黑色
117
100
90
25.0
30
53
2.5
75
100
91
11.5
23
3.75
0.27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表