XAG44 47 - 椭圆形拉手·内装型·F型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xag44_47.prj},{NB=XAG46-L125},{CODE=XAG46},{TYPE=Fxing},{MAT=A6063},{SUR=kaoqi(yingse)},{L=125},{L1=133},{A=16},{B=8},{H=38},{HH=10},{M=5},{CKZL=0.045},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
L
[mm]
A
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAG44-L100
XAG44
F型
SUS304
镜面抛光
100
110
16
10
35
6
5
0.142
XAG44-L120
XAG44
F型
SUS304
镜面抛光
120
130
16
10
40
8
5
0.169
XAG46-L100
XAG46
F型
A6063
烤漆(银色)
100
108
16
8
38
10
5
0.040
XAG46-L125
XAG46
F型
A6063
烤漆(银色)
125
133
16
8
38
10
5
0.045
XAG46-L150
XAG46
F型
A6063
烤漆(银色)
150
158
16
8
38
10
5
0.055
XAG47-L100
XAG47
F型
A6063
烤漆(黑色)
100
108
16
8
38
10
5
0.040
XAG47-L125
XAG47
F型
A6063
烤漆(黑色)
125
133
16
8
38
10
5
0.045
XAG47-L150
XAG47
F型
A6063
烤漆(黑色)
150
158
16
8
38
10
5
0.055
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表