XAC86 88 - 暗式拉手 可折叠型 外装型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xac86_88.prj},{NB=XAC86-A130},{CODE=XAC86},{TYPE=Foldable},{MAT=ADC12},{SUR=Spraying (silver)},{A=130},{LINK=webxxx},{PPATH=xac86_88/assem/xac86_88_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
A1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
P
开孔尺寸 P
[mm]
Q
开孔尺寸 Q
[mm]
BB
开孔尺寸 b
[mm]
AA
开孔尺寸 a
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
XAC86-A130
XAC86
可折叠型
ADC12
喷涂(银色)
109.0
91
69.0
50.0
2.5
118
70
110.0
79
0.19
XAC87-A130
XAC87
可折叠型
ADC12
喷涂(黑色)
109.0
91
69.0
50.0
2.5
118
70
110.0
79
0.19
XAC88-A130
XAC88
可折叠型
ZDC
喷塑(黑色)
108.4
91
68.4
48.6
3.0
118
69
108.5
79
0.41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表