IDE86 - 工业滑轨(单件)/圆形滑块.低驱动力/柱面滑动膜带滚轮(中载型)
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide86.prj},{NB=IDE86-10},{CODE=IDE86},{TYPE=Low driving force},{TYPE1=Circular slider},{MAT=ZDC},{SUR=--},{PHHGGG=10},{ZZFX=<0.1},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ZZFX
z轴方向摩擦系数
[µ]
JTFZ
静态载荷
[Co(N)]
ZDDT
10km
[N]
ZDDT1
100km
[N]
ZDDT2
200km
[N]
FV
max
[N.m/s]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
IDE86-10
IDE86
低驱动力
圆形滑块
ZDC
--
16.5
6.5
26.0
2.5
35
22
18
M6
9
<0.1
250
250
90
50
50
0.046
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表