IDC13 14 - 工业滑轨/35系列·二节式/中载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/idc13_14.prj},{NB=IDC13-304.8},{COED=IDC13},{TYPE=With cushioning function, bi-directional pull-out},{WIDTH=35.3},{MAT=SPCC},{SUR=Galvanized (blue and white)},{RAI=304.8},{LINK=weblink},{PPATH=idc13_14/assem/idc13_14_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
COED
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SLI
滑轨行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
LOAD
承重(1幅)
[kgf]
REF
参考重量
[kg/pcs]
IDC13-304.8
IDC13
带缓冲功能,双向拉开
35.3
SPCC
镀锌(蓝白)
227
-
149.2
260.3
-
152.4
254.0
32kgf
0.30
IDC14-304.8
IDC14
带缓冲功能,双向拉开
35.1
SUS304
-
227
-
149.2
260.3
-
152.4
254.0
32kgf
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表