HFX34 - 撑杆·伸缩型·C型·普通型用
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx34_asmtab.prj},{NB=HFX34-H170},{CODE=HFX34},{TYPE=C putongxingyong},{MAT=SUS304},{SUR=fawenchuli},{H=170},{LMAX=222},{LMIN=182},{A=10},{XC=50},{L1=3.2},{L2=7.5},{WEI=0.145},{LINK=webxxx},{PPATH=hfx34/assem/hfx34_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LMAX
L(max)
[mm]
LMIN
L(min)
[mm]
A
[mm]
XC
行程
[mm]
L1
承载反力(kgf) L(min)
ⁿ/ₐ
L2
承载反力(kgf) L(max)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFX34-H170
HFX34
C型/普通型用
SUS304
发纹处理
170
222
182
10
50
3.2
7.5
0.145
HFX34-H238
HFX34
C型/普通型用
SUS304
发纹处理
238
335
250
20
85
3.8
8.5
0.185
HFX34-H269
HFX34
C型/普通型用
SUS304
发纹处理
269
380
280
19
100
3.6
8.5
0.205
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表