HFL02 - 不锈钢碟形铰链·锥孔型·平型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfl02_asmtab.prj},{NB=HFL02-50},{CODE=HFL02},{TYPE=zhuikongxing},{XJB=jingjixing},{MAT=SUS201},{SUR=lasi},{SPE=50},{A=38.5},{B=50},{A1=25},{B1=32},{T=1.2},{D=6.1},{DD=4.1},{DD1=3.2},{DD2=5.9},{H=2.1},{FZ=4},{WEI=0.03},{LINK=webxxx},{PPATH=hfl02/assem/hfl02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFL02-50
HFL02
锥孔型
经济型
SUS201
拉丝
50
38.5
50
25
32
1.2
6.1
4.1
3.2
5.9
2.1
4
0.03
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表