J-HAU15 18 - 把手 三角把手 抗老化
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/j-hau15_18.prj},{NB=J-HAU16-M3-D16-E},{CODE=J-HAU16},{TYPE=Anti-aging Internal thread type},{MAT=PA6},{MAT1=SUS303},{SUR=-},{M=3},{D=16},{L=0},{COL=E},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
握柄部材质
ⁿ/ₐ
MAT1
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
SUR
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量 (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
J-HAU15-M3-D16-E
J-HAU15
抗老化 内螺纹型
PA6
S45C
镀锌
9.0
12.5
5.0
2.0
0.01
J-HAU16-M3-D16-E
J-HAU16
抗老化 内螺纹型
PA6
SUS303
-
9.0
12.5
5.0
2.0
0.01
J-HAU17-M3-D16-L10-E
J-HAU17
抗老化 外螺纹型
PA6
SWCH10R
镀锌
9.0
12.5
0.0
2.0
0.009~0.01
J-HAU18-M3-D16-L10-E
J-HAU18
抗老化 外螺纹型
PA6
SUS303
-
9.0
12.5
0.0
2.0
0.009~0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表