HBC56 62 - 手轮·实心手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hbc56_62.prj},{NB=HBC57-D150-d15},{CODE=HBC57},{TYPE=zhuandongshoubinxing},{ANN=luodingsuojinxing},{LMAT=A5056},{SUR=paoguang},{CPM=A5056},{LSUR=paoguang},{WMAT1=A5056},{WMAT=PF},{BMAT=1215MS},{BSUR=Galvanized},{D=150},{DD=15},{DDPOOL=15,20},{M1=6},{L=67},{L1=64},{H=48},{HH=18},{HH1=38},{DD1=39},{DD2=48},{M=10},{WEI=0.57},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
LMAT
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
SUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
CPM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
LSUR
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
WMAT1
握柄安装部 材质
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
BMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
M1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
[mm]
SS
s
[mm]
FF
f
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HBC56-D80-d10
HBC56
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
80
+0.036/0
5
40
34
35
13
30
28
36
8
0
0.0
0.18
HBC56-D100-d12
HBC56
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
100
+0.043/0
5
40
41
40
15
36
32
39
8
0
0.0
0.28
HBC56-D125-d12
HBC56
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
125
+0.043/0
5
55
52
44
15
38
39
46
8
0
0.0
0.41
HBC56-D150-d15
HBC56
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
150
+0.043/0
6
67
64
48
18
38
39
48
10
0
0.0
0.57
HBC56-D175-d16
HBC56
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
175
+0.043/0
6
67
74
53
19
43
48
56
10
0
0.0
0.86
HBC56-D200-d16
HBC56
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
200
+0.043/0
6
75
86
57
21
43
48
61
10
0
0.0
1.02
HBC57-D80-d10
HBC57
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
抛光
A5056
抛光
A5056
PF
1215MS
镀锌
80
+0.036/0
5
40
34
35
13
30
28
36
8
0
0.0
0.18
HBC57-D100-d12
HBC57
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
抛光
A5056
抛光
A5056
PF
1215MS
镀锌
100
+0.043/0
5
40
41
40
15
36
32
39
8
0
0.0
0.28
HBC57-D125-d12
HBC57
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
抛光
A5056
抛光
A5056
PF
1215MS
镀锌
125
+0.043/0
5
55
52
44
15
38
39
46
8
0
0.0
0.41
HBC57-D150-d15
HBC57
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
抛光
A5056
抛光
A5056
PF
1215MS
镀锌
150
+0.043/0
6
67
64
48
18
38
39
48
10
0
0.0
0.57
HBC61-D80-d10
HBC61
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
80
+0.036/0
0
40
34
35
13
30
28
36
8
3
11.4
0.18
HBC61-D100-d12
HBC61
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
100
+0.043/0
0
40
41
40
15
36
32
39
8
4
13.8
0.28
HBC61-D125-d12
HBC61
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
125
+0.043/0
0
55
52
44
15
38
39
46
8
4
13.8
0.41
HBC61-D150-d15
HBC61
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
150
+0.043/0
0
67
64
48
18
38
39
48
10
5
17.3
0.57
HBC61-D175-d16
HBC61
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
175
+0.043/0
0
67
74
53
19
43
48
56
10
5
18.3
0.86
HBC61-D200-d16
HBC61
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
1215MS
镀锌
200
+0.043/0
0
75
86
57
21
43
48
61
10
5
18.3
1.02
HBC62-D80-d10
HBC62
转动手柄型
键槽孔型
A5056
抛光
A5056
抛光
A5056
PF
1215MS
镀锌
80
+0.036/0
0
40
34
35
13
30
28
36
8
3
11.4
0.18
HBC62-D100-d12
HBC62
转动手柄型
键槽孔型
A5056
抛光
A5056
抛光
A5056
PF
1215MS
镀锌
100
+0.043/0
0
40
41
40
15
36
32
39
8
4
13.8
0.28
HBC62-D125-d12
HBC62
转动手柄型
键槽孔型
A5056
抛光
A5056
抛光
A5056
PF
1215MS
镀锌
125
+0.043/0
0
55
52
44
15
38
39
46
8
4
13.8
0.41
HBC62-D150-d15
HBC62
转动手柄型
键槽孔型
A5056
抛光
A5056
抛光
A5056
PF
1215MS
镀锌
150
+0.043/0
0
67
64
48
18
38
39
48
10
5
17.3
0.57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LHC02_17 - 30度梯形丝杆·支座组件用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM31 - 手轮·背面波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN63_66 - 手轮·可折直幅条圆轮缘手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK01 - 手轮·微调手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHY02_36 - 30度梯形丝杆·一端一阶一端二阶型·标准型/A型/B型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBA01_16 - 手轮·压纹手轮·无开口·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK06_08 - 手轮·波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFR01_05 - 无油衬套·铜合金·标准法兰型·内径F7/内径G6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN11 - 手轮·可折手柄内波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHR02_26 - 30度梯形丝杆·两端一阶型·左旋/右旋/一端左旋一端右旋
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL83_87 - 手轮·直幅条圆轮缘手轮·无开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAM31 - 经济型手轮 背面波纹手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LJL71_89 - 30度梯形丝杠用螺帽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAU01_06 - 固定环·侧安装·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表