HBA41 - 手轮·压纹手轮·开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hba41.prj},{NB=HBA41-D40},{CODE=HBA41},{TYPE=zhuandongshoubinxing},{AN=luodingsuojinxing},{SMAT=A5056},{SSUR=heiseyangjiyanghuachuli},{BMAT=PA6 (black)},{LMAT=1215MS},{LSUR=fahei},{D=40},{DD=8},{L=18.8},{L1=14.5},{B=13},{H=25},{HH=12},{HH1=10},{HH2=5.0},{D1=22},{DD2=4.5},{DD3=8.5},{M=4},{X=7},{Y=4.5},{WEI=0.05},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AN
安装方式
ⁿ/ₐ
SMAT
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
SSUR
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
BMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
LMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
LSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HBA41-D40
HBA41
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
40
8
18.8
14.5
13
25
12
10
5.0
22
4.5
8.5
4
7
4.5
0.05
HBA41-D50
HBA41
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
50
10
18.8
17.0
13
28
13
11
5.5
27
4.5
8.5
4
9
5.0
0.09
HBA41-D63
HBA41
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
63
12
20.8
23.0
14
32
14
12
6.0
35
5.5
10.0
5
11
6.0
0.16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表