HAX71 86 - 把手·棱锥花纹把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hax71_86.prj},{NB=HAX76-M8-D32},{CODE=HAX76},{TYPE=lingzhuihuawenbashou wu nei},{WMAT=ABS},{LMAT=H59},{SUR=-},{M=8},{D=32},{L=0},{LPOOL=0},{H=18},{HH=9},{D1=24},{D2=12},{S=6},{WEI=0.03},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄部材质
ⁿ/ₐ
LMAT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
SUR
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAX71-M3-D16-L10
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
3
16
12
0
11
9
2
0.01
HAX71-M4-D16-L10
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
4
16
12
0
11
9
2
0.01
HAX71-M5-D16-L10
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
5
16
12
0
11
9
2
0.01
HAX71-M5-D20-L15
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
5
20
14
0
15
10
4
0.02
HAX71-M5-D25-L20
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
5
25
18
0
19
10
6
0.02
HAX71-M6-D20-L10
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
6
20
14
0
15
10
4
0.02
HAX71-M6-D25-L15
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
6
25
18
0
19
10
6
0.03
HAX71-M6-D32-L20
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
6
32
18
0
24
12
6
0.03
HAX71-M8-D32-L15
HAX71
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
Q235
镀铬
8
32
18
0
24
12
6
0.03
HAX72-M3-D16-L10
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
3
16
12
0
11
9
2
0.01
HAX72-M4-D16-L10
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
4
16
12
0
11
9
2
0.01
HAX72-M5-D16-L10
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
5
16
12
0
11
9
2
0.01
HAX72-M5-D20-L15
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
5
20
14
0
15
10
4
0.02
HAX72-M5-D25-L20
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
5
25
18
0
19
10
6
0.02
HAX72-M6-D20-L10
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
6
20
14
0
15
10
4
0.02
HAX72-M6-D25-L15
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
6
25
18
0
19
10
6
0.03
HAX72-M6-D32-L20
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
6
32
18
0
24
12
6
0.03
HAX72-M8-D32-L15
HAX72
棱锥花纹把手/无台阶/外螺纹型
ABS
SUS304
-
8
32
18
0
24
12
6
0.03
HAX76-M3-D16
HAX76
棱锥花纹把手/无台阶/内螺纹型
ABS
H59
-
3
16
12
5
11
9
2
0.01
HAX76-M4-D16
HAX76
棱锥花纹把手/无台阶/内螺纹型
ABS
H59
-
4
16
12
5
11
9
2
0.01
HAX76-M5-D16
HAX76
棱锥花纹把手/无台阶/内螺纹型
ABS
H59
-
5
16
12
5
11
9
2
0.01
HAX76-M5-D20
HAX76
棱锥花纹把手/无台阶/内螺纹型
ABS
H59
-
5
20
14
6
15
10
4
0.02
HAX76-M5-D25
HAX76
棱锥花纹把手/无台阶/内螺纹型
ABS
H59
-
5
25
18
9
19
10
6
0.02
HAX76-M6-D20
HAX76
棱锥花纹把手/无台阶/内螺纹型
ABS
H59
-
6
20
14
6
15
10
4
0.02
HAX76-M6-D25
HAX76
棱锥花纹把手/无台阶/内螺纹型
ABS
H59
-
6
25
18
9
19
10
6
0.03
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAV31_36 - 把手·小型直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU66 - 把手·加厚直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV96 - 把手·带挡块直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV01_07 - 把手·条纹把手·ABS
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU91_99 - 把手·压纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW51_57 - 把手·压纹把手·内六角孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAT41 - 把手·八角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU61_63 - 把手·直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW31_39 - 把手·压纹把手·小径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU04_06 - 把手·三角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW41_46 - 把手·压纹把手·大径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAX51_66 - 把手·网纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XYA01 - 精密型·极小型快速接头·直通接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFG81_82_86_87 - 不锈钢/碳钢蝶形铰链单页弹簧型·圆孔型·左开型·右开型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表