HAX11 - 把手·带垫圈压纹把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hax11.prj},{NB=HAX11-M6-L10},{CODE=HAX11},{TYPE=daitaijie wailuowenxing},{MAT=SUS303},{SUR=fawenchuli},{DMAT=SUS303},{M=6},{L=10},{LPOOL=10,16,20,25},{D=24},{D1=12},{H=15},{HH=5},{DD=14.5},{TT=1.5},{WEI=0.04},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
DMAT
垫圈材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAX11-M6-L10
HAX11
带台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
SUS303
6
24
12
15
5
14.5
1.5
0.04
HAX11-M8-L16
HAX11
带台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
SUS303
8
30
16
18
6
20.0
2.0
0.07
HAX11-M10-L20
HAX11
带台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
SUS303
10
36
20
23
8
25.0
2.5
0.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表