HAW29 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw29.prj},{NB=HAW29-M5-L10-H8},{CODE=HAW29},{TYPE=jiahou daitaijie wailuowenxing Lzhiding},{MAT=SUS303},{SUR=fawenchuli},{M=5},{L=10},{H=8},{HPOOL=8,10,12,26},{D=20},{D1=10},{WEI=0.02},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW29-M3-L6-H5
HAW29
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸指定型
SUS303
发纹处理
3
10.0
12
6
0.01
HAW29-M4-L6-H7
HAW29
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸指定型
SUS303
发纹处理
4
13.0
16
8
0.01
HAW29-M5-L10-H8
HAW29
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸指定型
SUS303
发纹处理
5
15.5
20
10
0.02
HAW29-M6-L10-H10
HAW29
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸指定型
SUS303
发纹处理
6
20.0
24
12
0.04
HAW29-M8-L16-H12
HAW29
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸指定型
SUS303
发纹处理
8
24.0
30
16
0.08
HAW29-M10-L20-H16
HAW29
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸指定型
SUS303
发纹处理
10
31.0
36
20
0.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表