HAW26 28 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw26_28.prj},{NB=HAW27-M5-L10-H8},{CODE=HAW27},{TYPE=jiahou daitaijie wailuowenxing Lxuanze},{MAT=1215MS},{SUR=fahei},{M=5},{L=10},{H=8},{HPOOL=8,10,12,26},{D=20},{D1=10},{WEI=0.02},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW26-M3-L6-H5
HAW26
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
镀铬抛光
3
12
6
0.01
HAW26-M4-L6-H7
HAW26
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
镀铬抛光
4
16
8
0.01
HAW26-M5-L10-H8
HAW26
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
镀铬抛光
5
20
10
0.02
HAW26-M6-L10-H10
HAW26
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
镀铬抛光
6
24
12
0.04
HAW26-M8-L16-H12
HAW26
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
镀铬抛光
8
30
16
0.08
HAW26-M10-L20-H16
HAW26
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
镀铬抛光
10
36
20
0.15
HAW27-M3-L6-H5
HAW27
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
发黑
3
12
6
0.01
HAW27-M4-L6-H7
HAW27
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
发黑
4
16
8
0.01
HAW27-M5-L10-H8
HAW27
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
发黑
5
20
10
0.02
HAW27-M6-L10-H10
HAW27
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
发黑
6
24
12
0.04
HAW27-M8-L16-H12
HAW27
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
发黑
8
30
16
0.08
HAW27-M10-L20-H16
HAW27
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
发黑
10
36
20
0.15
HAW28-M3-L6-H5
HAW28
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
SUS303
发纹处理
3
12
6
0.01
HAW28-M4-L6-H7
HAW28
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
SUS303
发纹处理
4
16
8
0.01
HAW28-M5-L10-H8
HAW28
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
SUS303
发纹处理
5
20
10
0.02
HAW28-M6-L10-H10
HAW28
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
SUS303
发纹处理
6
24
12
0.04
HAW28-M8-L16-H12
HAW28
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
SUS303
发纹处理
8
30
16
0.08
HAW28-M10-L20-H16
HAW28
加厚型/带台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
SUS303
发纹处理
10
36
20
0.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAU91_99 - 把手·压纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAE01_60 - 圆形拉手·标准型·内装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAF51_76 - 角型拉手 斜拉型 内装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW31_39 - 把手·压纹把手·小径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU61_63 - 把手·直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW29 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW21_23 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFW01_21 - 球形扣·外装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAD05_08 - 暗式拉手·内装·C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAE38_40 - 圆形拉手·内外安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAP80 - 防静电型拉手 外装型 方形拉手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFW61 - 球形扣·内装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHE01_21 - 直杆锥型定位销·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD21_27 - 手柄·小型直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表