HAV01 07 - 把手·条纹把手·ABS
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav01_07.prj},{NB=HAV02-M10-D35-L20},{CODE=HAV02},{TYPE=tiaowenbashou wailuowenxing},{HTM=ABS},{INSM=SUS304},{LSUR=-},{M=10},{D=35},{L=20},{LPOOL=20,25},{D1=18},{D2=14},{H=19},{HH=11},{HH1=8},{WEI=0.02},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
INSM
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
LSUR
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAV01-M4-D18-L10
HAV01
条纹把手/外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
4
18
10
7
13
9
6
0.01
HAV01-M5-D20-L10
HAV01
条纹把手/外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
5
20
12
8
15
10
6
0.01
HAV01-M5-D24-L10
HAV01
条纹把手/外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
5
24
13
8
16
10
7
0.01
HAV01-M6-D24-L10
HAV01
条纹把手/外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
6
24
15
10
16
10
7
0.01
HAV01-M6-D30-L10
HAV01
条纹把手/外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
6
30
15
10
18
11
7
0.01
HAV01-M8-D30-L15
HAV01
条纹把手/外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
8
30
15
12
18
11
7
0.01
HAV01-M8-D35-L15
HAV01
条纹把手/外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
8
35
18
12
19
11
8
0.02
HAV01-M10-D35-L20
HAV01
条纹把手/外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
10
35
18
14
19
11
8
0.02
HAV02-M4-D18-L10
HAV02
条纹把手/外螺纹型
ABS
SUS304
-
4
18
10
7
13
9
6
0.01
HAV02-M5-D20-L10
HAV02
条纹把手/外螺纹型
ABS
SUS304
-
5
20
12
8
15
10
6
0.01
HAV02-M5-D24-L10
HAV02
条纹把手/外螺纹型
ABS
SUS304
-
5
24
13
8
16
10
7
0.01
HAV02-M6-D24-L10
HAV02
条纹把手/外螺纹型
ABS
SUS304
-
6
24
15
10
16
10
7
0.01
HAV02-M6-D30-L10
HAV02
条纹把手/外螺纹型
ABS
SUS304
-
6
30
15
10
18
11
7
0.01
HAV02-M8-D30-L15
HAV02
条纹把手/外螺纹型
ABS
SUS304
-
8
30
15
12
18
11
7
0.01
HAV02-M8-D35-L15
HAV02
条纹把手/外螺纹型
ABS
SUS304
-
8
35
18
12
19
11
8
0.02
HAV02-M10-D35-L20
HAV02
条纹把手/外螺纹型
ABS
SUS304
-
10
35
18
14
19
11
8
0.02
HAV06-M4-D18-L0
HAV06
条纹把手/内螺纹型
ABS
黄铜
镀镍
4
18
10
7
13
9
6
0.01
HAV06-M5-D20-L0
HAV06
条纹把手/内螺纹型
ABS
黄铜
镀镍
5
20
12
8
15
10
6
0.01
HAV06-M5-D24-L0
HAV06
条纹把手/内螺纹型
ABS
黄铜
镀镍
5
24
13
8
16
10
7
0.01
HAV06-M6-D24-L0
HAV06
条纹把手/内螺纹型
ABS
黄铜
镀镍
6
24
15
10
16
10
7
0.01
HAV06-M6-D30-L0
HAV06
条纹把手/内螺纹型
ABS
黄铜
镀镍
6
30
15
10
18
11
7
0.01
HAV06-M8-D30-L0
HAV06
条纹把手/内螺纹型
ABS
黄铜
镀镍
8
30
15
12
18
11
7
0.01
HAV06-M8-D35-L0
HAV06
条纹把手/内螺纹型
ABS
黄铜
镀镍
8
35
18
12
19
11
8
0.02
HAV06-M10-D35-L0
HAV06
条纹把手/内螺纹型
ABS
黄铜
镀镍
10
35
18
14
19
11
8
0.02
HAV07-M4-D18-L0
HAV07
条纹把手/内螺纹型
ABS
SUS304
-
4
18
10
7
13
9
6
0.01
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表