HAU90 - 把手·压纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hau90.prj},{NB=HAU90-M3-L10},{CODE=HAU90},{TYPE=Standard/No steps/external thread type/L size selection type},{MAT=1215MS},{SUR=Silver plated},{M=3},{MPOOL=3,4,5,6,8},{L=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAU90-M3-L10
HAU90
标准型/无台阶/外螺纹型/L尺寸选择型
1215MS
镀雾银
12
2.5
0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表