HAT11 16 - 把手·五角把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hat11_16.prj},{NB=HAT11-M10-L30},{CODE=HAT11},{TYPE=wujiaobashou wailuowenxing},{HMAT=ABS},{NMAT=Q235},{LSUR=duxin},{M=10},{L=30},{LPOOL=30,40},{D=45},{D1=32},{H=17.0},{HH=0.0},{HH1=6},{WEI=0.04},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HMAT
握柄部材质
ⁿ/ₐ
NMAT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
LSUR
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAT11-M5-L10
HAT11
五角把手/外螺纹型
ABS
Q235
镀锌
5
35
22
14.0
0.0
5
0.01
HAT11-M6-L20
HAT11
五角把手/外螺纹型
ABS
Q235
镀锌
6
35
22
14.0
0.0
5
0.01
HAT11-M8-L30
HAT11
五角把手/外螺纹型
ABS
Q235
镀锌
8
42
26
16.0
0.0
6
0.03
HAT11-M10-L30
HAT11
五角把手/外螺纹型
ABS
Q235
镀锌
10
45
32
17.0
0.0
6
0.04
HAT16-M5-L0
HAT16
五角把手/内螺纹型
ABS
黄铜
-
5
35
22
14.0
8.5
5
0.01
HAT16-M6-L0
HAT16
五角把手/内螺纹型
ABS
黄铜
-
6
35
22
14.0
8.5
5
0.01
HAT16-M8-L0
HAT16
五角把手/内螺纹型
ABS
黄铜
-
8
42
26
16.0
10.0
6
0.02
HAT16-M10-L0
HAT16
五角把手/内螺纹型
ABS
黄铜
-
10
45
32
17.0
12.0
6
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表