HAK03 04 - 微调手轮·压纹表盘型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hak03_04.prj},{NB=HAK03-D65-d10-I-10},{CODE=HAK03},{TYPE=Embossed dial type},{IM=Screw locking type},{MAT1=ADC12},{MAT2=ADC12},{SUR=Baking paint (white)},{D=65},{DD=10},{RM=I},{RA=10},{H=46},{HH=18},{D1=32},{M=6},{RW=0.24},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
IM
安装方式
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(联轴部分)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(手轮主体)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理(手轮主体)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
RW
参考重量
[Kg/pcs]
HAK03-D65-d10-I-10
HAK03
压纹表盘型
螺钉锁紧型
ADC12
ADC12
烤漆(白色)
65
46
18
29.5
32
6
0.24
HAK04-D65-d10-I-10
HAK04
压纹表盘型
螺钉锁紧型
ADC12
ADC12
烤漆(黑色)
65
46
18
29.5
32
6
0.24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCA01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HAX41_46 - 把手·网纹把手·固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK05 - 手轮:微调手轮:转动手柄型/压纹表盘型/压花表盘型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PLN01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
e-wab01_04 - 经济型脚杯 固定调节型 带定位孔型 重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FEN01 - 蝶形弹簧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MJC-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
BLC01_13 - 平键·普通型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAX06 - 把手·无压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK28 - 手轮;微调手轮:七星表盘型/表盘型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK18_19 - 手轮;微调手轮:七星表盘型/表盘型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBC56_62 - 手轮·实心手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EPC01_EPD73 - 微分头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EPD25_82 - 微分头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表