HAG81 91 - 手柄·内六角平面紧固手柄
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hag81_91.prj},{NB=HAG86-M10-L30-R130},{CODE=HAG86},{TYPE=zhixianshoubinxing wailuowen chicunguding},{MAT=S45C},{SUR=Electrophoresis (black)},{WMAT=PF (black)},{WSUR=-},{M=10},{L=30},{LPOOL=30,40,50,60},{R=130},{RPOOL=130},{D=41},{SR=30},{F=13.5},{T=22},{V=0},{E=12},{S=5},{CS=26},{FZ=180},{JGL=16},{WEI=0.340},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体/螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体/螺纹部 表面处理
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄部材质
ⁿ/ₐ
WSUR
握柄部表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
SR
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
CS
锯齿齿数
ⁿ/ₐ
FZ
最大负载
[N]
JGL
最大紧固力(kN)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAG81-M8-L0-R100
HAG81
直线手柄型/内螺纹型/R尺寸固定型
SUS303
-
SUS304
电解研磨
8
33
25
12.0
19
8
10
3
22
120
10
0.250
HAG81-M10-L0-R130
HAG81
直线手柄型/内螺纹型/R尺寸固定型
SUS303
-
SUS304
电解研磨
10
41
30
13.5
22
11
12
5
26
180
16
0.400
HAG81-M12-L0-R130
HAG81
直线手柄型/内螺纹型/R尺寸固定型
SUS303
-
SUS304
电解研磨
12
41
30
13.5
22
11
12
5
26
300
23
0.400
HAG81-M16-L0-R150
HAG81
直线手柄型/内螺纹型/R尺寸固定型
SUS303
-
SUS304
电解研磨
16
45
35
17.0
28
14
14
5
36
660
43
0.680
HAG86-M8-L30-R100
HAG86
直线手柄型/外螺纹型/R尺寸固定型
S45C
电泳(黑色)
PF (黑色)
-
8
33
25
12.0
19
0
10
3
22
120
10
0.185
HAG86-M10-L30-R130
HAG86
直线手柄型/外螺纹型/R尺寸固定型
S45C
电泳(黑色)
PF (黑色)
-
10
41
30
13.5
22
0
12
5
26
180
16
0.340
HAG86-M12-L30-R130
HAG86
直线手柄型/外螺纹型/R尺寸固定型
S45C
电泳(黑色)
PF (黑色)
-
12
41
30
13.5
22
0
12
5
26
300
23
0.350
HAG86-M16-L40-R150
HAG86
直线手柄型/外螺纹型/R尺寸固定型
S45C
电泳(黑色)
PF (黑色)
-
16
45
35
17.0
28
0
14
5
36
660
43
0.580
HAG91-M8-L30-R80
HAG91
直线手柄型/外螺纹型/R尺寸指定型
S45C
电泳(黑色)
PF (黑色)
-
8
33
25
12.0
19
0
10
3
22
120
10
0.185
HAG91-M10-L30-R100
HAG91
直线手柄型/外螺纹型/R尺寸指定型
S45C
电泳(黑色)
PF (黑色)
-
10
41
30
13.5
22
0
12
5
26
180
16
0.340
HAG91-M12-L30-R100
HAG91
直线手柄型/外螺纹型/R尺寸指定型
S45C
电泳(黑色)
PF (黑色)
-
12
41
30
13.5
22
0
12
5
26
300
23
0.350
HAG91-M16-L40-R120
HAG91
直线手柄型/外螺纹型/R尺寸指定型
S45C
电泳(黑色)
PF (黑色)
-
16
45
35
17.0
28
0
14
5
36
660
43
0.580
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表