HAD91 96 - 手柄·带挡块直杆形/前端R形直杆形
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/had91_96.prj},{NB=HAD91-M10-L20-E},{CODE=HAD91},{TYPE=daidangkuaizhiganxing},{MTM=ZDC},{BCF=-},{HOC=SUS303},{SST=-},{DMAT=POM (white)},{M=10},{L=20},{LPOOL=20,25,32,40},{BOC=E},{R=78.5},{C=37.6},{D=21.0},{H=54},{DD=8},{SR=10},{EE=2},{FZ=347},{JGL=13.6},{WEI=0.152},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主体材质
ⁿ/ₐ
BCF
主体表面处理
ⁿ/ₐ
HOC
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
DMAT
挡块材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
SR
[mm]
EE
e
[mm]
FZ
最大负载
[N]
JGL
最大紧固力(kN)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAD91-M5-L12-E
HAD91
带挡块直杆形
ZDC
-
SUS303
-
POM (白色)
5
45.0
25.8
13.0
35
3
5
1
74
3.3
0.034
HAD91-M6-L12-E
HAD91
带挡块直杆形
ZDC
-
SUS303
-
POM (白色)
6
45.0
25.8
13.0
35
4
6
1
126
4.7
0.040
HAD91-M8-L16-E
HAD91
带挡块直杆形
ZDC
-
SUS303
-
POM (白色)
8
63.5
32.3
17.5
45
6
8
2
217
8.6
0.070
HAD91-M10-L20-E
HAD91
带挡块直杆形
ZDC
-
SUS303
-
POM (白色)
10
78.5
37.6
21.0
54
8
10
2
347
13.6
0.152
HAD96-M5-L12-E
HAD96
前端R形直杆形
ZDC
-
1215MS
镀锌(黑)
-
5
45.0
25.8
13.0
35
3
5
1
74
3.3
0.034
HAD96-M6-L12-E
HAD96
前端R形直杆形
ZDC
-
1215MS
镀锌(黑)
-
6
45.0
25.8
13.0
35
4
6
1
126
4.7
0.040
HAD96-M8-L16-E
HAD96
前端R形直杆形
ZDC
-
1215MS
镀锌(黑)
-
8
63.5
32.3
17.5
45
6
8
2
217
8.6
0.070
HAD96-M10-L20-E
HAD96
前端R形直杆形
ZDC
-
1215MS
镀锌(黑)
-
10
78.5
37.6
21.0
54
8
10
2
347
13.6
0.152
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表