HAD51 52 - 手柄·凸缘圆弧形
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/had51_52.prj},{NB=HAD51-M12-L25},{CODE=HAD51},{TYPE=tuyuanyuanhuxing B},{HTM=PA6},{COL=heiseyaguang},{SCM=S45C},{SST=fahei},{M=12},{L=25},{R=92.0},{C=45.6},{D=25},{H=64.0},{WEI=0.12},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
主体材质
ⁿ/ₐ
COL
主体颜色
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAD51-M4-L12
HAD51
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
4
48.0
25.4
13
35.0
0.02
HAD51-M5-L12
HAD51
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
5
48.0
25.4
13
35.0
0.02
HAD51-M6-L12
HAD51
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
6
48.0
25.4
13
35.0
0.025
HAD51-M8-L16
HAD51
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
8
65.0
32.7
18
44.5
0.04
HAD51-M10-L20
HAD51
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
10
82.0
37.7
21
54.0
0.08
HAD51-M12-L25
HAD51
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
12
92.0
45.6
25
64.0
0.12
HAD52-M4-L12
HAD52
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
4
48.0
25.4
13
35.0
0.025
HAD52-M5-L12
HAD52
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
5
48.0
25.4
13
35.0
0.025
HAD52-M6-L12
HAD52
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
6
48.0
25.4
13
35.0
0.03
HAD52-M8-L16
HAD52
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
8
65.0
32.7
18
44.5
0.05
HAD52-M10-L20
HAD52
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
10
82.0
37.7
21
54.0
0.09
HAD52-M12-L25
HAD52
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
12
92.0
45.6
25
64.0
0.13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表