HAD11 12 - 手柄·凸缘圆弧形
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/had11_12.prj},{NB=HAD11-M12-L25},{CODE=HAD11},{TYPE=tuyuanyuanhuxing B},{HTM=PA6},{COL=heiseyaguang},{SCM=S45C},{SST=fahei},{M=12},{L=25},{R=92},{C=42.0},{D=25},{H=64.0},{WEI=0.12},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
主体材质
ⁿ/ₐ
COL
主体颜色
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAD11-M4-L20
HAD11
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
4
48
25.5
13
34.0
0.02
HAD11-M5-L12
HAD11
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
5
48
25.5
13
34.0
0.02
HAD11-M6-L12
HAD11
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
6
48
25.5
13
34.0
0.025
HAD11-M8-L16
HAD11
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
8
65
31.0
18
44.5
0.04
HAD11-M10-L20
HAD11
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
10
82
35.0
21
54.0
0.08
HAD11-M12-L25
HAD11
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
12
92
42.0
25
64.0
0.12
HAD12-M4-L20
HAD12
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
4
48
25.5
13
34.0
0.025
HAD12-M5-L12
HAD12
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
5
48
25.5
13
34.0
0.025
HAD12-M6-L12
HAD12
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
6
48
25.5
13
34.0
0.03
HAD12-M8-L16
HAD12
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
8
65
31.0
18
44.5
0.045
HAD12-M10-L20
HAD12
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
10
82
35.0
21
54.0
0.09
HAD12-M12-L25
HAD12
凸缘圆弧形B型
PA6
黑色哑光
SUS304
-
12
92
42.0
25
64.0
0.13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAD21_27 - 手柄·小型直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD31_37 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAB01_56 - 固定环·紧定螺钉锁紧·标准型/厚壁型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAF73_75 - 手柄·经济型圆形直杆型/圆形直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAF31_42 - 手柄·凸缘直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD51_52 - 手柄·凸缘圆弧形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD91_96 - 手柄·带挡块直杆形/前端R形直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD01_06 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC21_25 - 手柄·转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAT21_22 - 把手·六角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD86 - 手柄·带垫圈直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAB01_06 - 手柄·带扳手槽转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAJ26_27 - 手柄·蝶形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD41_46 - 手柄·凸缘圆弧形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表