HAC51 54 - 手柄·可折手柄
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hac51_54.prj},{NB=HAC52-M6},{CODE=HAC52},{TYPE=neiluowenxing},{HTM=PF},{HOC=black},{MOM=Q235},{BAS=chrome},{M=6},{L=65.3},{D=23},{DD1=0},{DD=18.5},{H=87},{HH=20.0},{RAN=-},{FJ=M6-L10},{MM=2.5},{WEI=0.115},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HOC
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
MOM
底座部材质
ⁿ/ₐ
BAS
底座部表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
RAN
范围
[°]
FJ
附件螺栓
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAC51-M4-L50
HAC51
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
4
50.0
22
16
3
14.5
67
16.0
90
-
0.050
HAC51-M6-L63
HAC51
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
6
63.0
25
20
3
18.5
84
19.5
90
-
0.060
HAC51-M6-L80
HAC51
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
6
80.0
26
20
3
18.5
99
19.5
90
-
0.120
HAC51-M6-L100
HAC51
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
6
100.0
28
20
3
18.5
120
19.5
90
-
0.140
HAC52-M5
HAC52
内螺纹型
PF
黑色
Q235
镀铬
5
40.0
18
16
0
14.5
57
15.0
-
M5-L10
0.055
HAC52-M6
HAC52
内螺纹型
PF
黑色
Q235
镀铬
6
65.3
23
20
0
18.5
87
20.0
-
M6-L10
0.115
HAC52-M8
HAC52
内螺纹型
PF
黑色
Q235
镀铬
8
80.3
26
20
0
18.5
102
20.0
-
M8-L14
0.137
HAC54-M5-D18
HAC54
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
5
42.4
18
0
0
16.0
57
15.0
-
-
0.050
HAC54-M5-D21
HAC54
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
5
48.8
21
0
0
16.0
67
15.0
-
-
0.080
HAC54-M6-D23
HAC54
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
6
62.9
23
0
0
20.0
87
19.5
-
-
0.120
HAC54-M6-D26
HAC54
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
6
74.6
26
0
0
20.0
102
19.5
-
-
0.130
HAC54-M8-D28
HAC54
内螺纹型
PF
黑色
S45C
发黑
8
74.6
28
0
0
26.0
118
26.0
-
-
0.140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAD01_06 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD11_12 - 手柄·凸缘圆弧形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC81_86 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD21_27 - 手柄·小型直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC72 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC64 - 手柄·活节可折手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC67 - 手柄·活节可折手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXD01_02 - 精密型·快速接头·弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC74 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC71 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC61 - 手柄·活节可折手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD41_46 - 手柄·凸缘圆弧形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-HAF26_27 - 手柄 进口蝶形 紧定可调位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-HAF31_36 - 手柄 进口快速手柄 紧定可调位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表