HAB01 06 - 手柄·带扳手槽转动手柄
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hab01_06.prj},{NB=HAB02-M8},{CODE=HAB02},{TYPE=daibanshoucaoxing},{HTM=Q235},{HOC=duge},{SCM=1215MS},{SST=fahei},{M=8},{L=63},{L1=14},{L2=12},{D=18},{DD=8},{W=6.0},{WEI=0.115},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HOC
握柄部表面处理
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
W
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[mm]
HAB01-M8
HAB01
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
镀铬
8
63
14
8
18
13
10.0
0.120
HAB01-M10
HAB01
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
镀铬
10
80
16
10
22
15
13.0
0.210
HAB01-M12
HAB01
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
镀铬
12
100
18
12
25
18
16.0
0.355
HAB02-M6
HAB02
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
发黑
6
50
12
12
16
6
5.0
0.065
HAB02-M8
HAB02
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
发黑
8
63
14
12
18
8
6.0
0.115
HAB02-M10
HAB02
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
发黑
10
80
16
12
22
10
8.0
0.195
HAB06-M5
HAB06
带扳手槽型
SUS304
电解研磨
SUS304
电解研磨
5
39
6
6
10
8
6.5
0.025
HAB06-M6
HAB06
带扳手槽型
SUS304
电解研磨
SUS304
电解研磨
6
50
7
7
13
10
8.0
0.055
HAB06-M8
HAB06
带扳手槽型
SUS304
电解研磨
SUS304
电解研磨
8
60
8
8
16
13
10.0
0.100
HAB06-M10
HAB06
带扳手槽型
SUS304
电解研磨
SUS304
电解研磨
10
70
10
10
20
16
12.0
0.180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表