E-HAJ96 - 经济型手柄球 圆孔安装型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-haj96.prj},{NB=E-HAJ96-d6-D25-E},{CODE=E-HAJ96},{TYPE=Press-in type},{MAT=PF},{DD=6},{D=25},{BCOL=E},{H=22.5},{HH=16},{WEI=0.03},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
E-HAJ96-d4-D16-E
E-HAJ96
压入型
PF
4
16
15.0
11
0.01
E-HAJ96-d5-D20-E
E-HAJ96
压入型
PF
5
20
18.0
13
0.02
E-HAJ96-d6-D25-E
E-HAJ96
压入型
PF
6
25
22.5
16
0.03
E-HAJ96-d8-D32-E
E-HAJ96
压入型
PF
8
32
29.0
15
0.04
E-HAJ96-d10-D40-E
E-HAJ96
压入型
PF
10
40
37.0
20
0.05
E-HAJ96-d12-D50-E
E-HAJ96
压入型
PF
12
50
46.0
21
0.06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表