E-HAE37 47 - 经济型手柄 转动型 曲面摇手柄
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-hae37_47.prj},{NB=E-HAE37-W8},{CODE=E-HAE37},{TYPE=Straight rod type/Square hole fixation},{MAT=HT200},{SUR=chromate treatment},{W=8},{LINK=WEBSITE LINK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
M
[mm]
REF
参考重量
[mm]
E-HAE37-W8
E-HAE37
直杆型/方孔固定
HT200
镀铬
63.5
86
49.0
22
27
22
13
5
0.105
E-HAE47-W8
E-HAE47
偏置型/方孔固定
HT200
镀铬
63.5
86
49.0
22
27
22
13
5
0.105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表