E-HAB81 83 - 经济型手柄 曲面手柄 转动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-hab81_83.prj},{NB=E-HAB81-M12},{CODE=E-HAB81},{TYPE=External thread stepped type},{HTM=A6063},{HOC=polishing},{SCM=1215MS},{SST=Galvanized},{M=12},{L=95},{L1=21},{L2=10.5},{D=32},{DD=20},{S=6},{WEI=0.233},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HOC
握柄部表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
S
s
[mm]
WEI
重量
[mm]
E-HAB81-M6
E-HAB81
外螺纹台阶型
A6063
抛光
1215MS
镀锌
6
49
11
5.5
16
10
3
0.035
E-HAB81-M8
E-HAB81
外螺纹台阶型
A6063
抛光
1215MS
镀锌
8
61
13
6.0
20
13
4
0.095
E-HAB81-M10
E-HAB81
外螺纹台阶型
A6063
抛光
1215MS
镀锌
10
75
14
8.0
25
16
5
0.187
E-HAB81-M12
E-HAB81
外螺纹台阶型
A6063
抛光
1215MS
镀锌
12
95
21
10.5
32
20
6
0.233
E-HAB81-M16
E-HAB81
外螺纹台阶型
A6063
抛光
1215MS
镀锌
16
106
26
11.0
36
22
8
0.257
E-HAB83-M6
E-HAB83
外螺纹台阶型
PA6
黑色
1215MS
镀锌
6
49
11
5.5
16
10
3
0.035
E-HAB83-M8
E-HAB83
外螺纹台阶型
PA6
黑色
1215MS
镀锌
8
61
13
6.0
20
13
4
0.095
E-HAB83-M10
E-HAB83
外螺纹台阶型
PA6
黑色
1215MS
镀锌
10
75
14
8.0
25
16
5
0.187
E-HAB83-M12
E-HAB83
外螺纹台阶型
PA6
黑色
1215MS
镀锌
12
95
21
10.5
32
20
6
0.233
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表