ENL61 86 - 平皮带用惰轮·圆弧形·L=100~500
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enl61_86.prj},{NB=ENL71-D80-d35-L100-H0.3},{CODE=ENL71},{TYPE=yuanhu},{MAT=Q275},{SUR=Electroless nickel plating by spraying fine sand},{D=80},{DD=35},{L=100},{LPOOL=[100:500/1]},{H=0.3},{HPOOL=0.3,0.5},{DD1=0},{CODEPOOL=BAY6907ZZ},{D1=55},{B=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
CODEPOOL
轴承尺寸型号
ⁿ/ₐ
D1
D1轴承尺寸
[mm]
B
B轴承尺寸
[mm]
ENL61-D30-d8-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
8
15
BAF698ZZ
19
6
ENL61-D30-d10-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
10
15
BAY6900ZZ
22
6
ENL61-D30-d12-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
12
15
BAY6901ZZ
24
6
ENL61-D35-d10-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
10
17
BAY6900ZZ
22
6
ENL61-D35-d12-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
12
17
BAY6901ZZ
24
6
ENL61-D35-d15-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
15
22
BAY6902ZZ
28
7
ENL61-D40-d8-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
8
17
BAF628ZZ
24
8
ENL61-D40-d10-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
10
17
BAY6000ZZ
26
8
ENL61-D40-d12-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
12
17
BAY6901ZZ
24
6
ENL61-D40-d15-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
15
17
BAY6903ZZ
28
7
ENL61-D40-d20-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
20
22
BAY6804ZZ
32
7
ENL61-D50-d10-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
10
17
BAY6200ZZ
30
9
ENL61-D50-d12-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
12
22
BAY6001ZZ
28
8
ENL61-D50-d15-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
15
17
BAY6902ZZ
28
7
ENL61-D50-d20-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
20
22
BAY6804ZZ
32
7
ENL61-D50-d25-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
25
27
BAY6905ZZ
42
9
ENL61-D60-d12-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
12
22
BAY6201ZZ
32
10
ENL61-D60-d15-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
15
22
BAY6002ZZ
32
9
ENL61-D60-d20-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
20
22
BAY6904ZZ
37
9
ENL61-D60-d25-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
25
32
BAY6905ZZ
42
9
ENL61-D60-d30-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
30
32
BAY6906ZZ
47
9
ENL61-D80-d25-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
80
25
41
BAY6205ZZ
52
15
ENL61-D80-d30-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
80
30
41
BAY6006ZZ
55
13
ENL61-D80-d35-L100-H0.3
ENL61
圆弧形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
80
35
41
BAY6907ZZ
55
10
ENL71-D30-d8-L100-H0.3
ENL71
圆弧形
Q275
喷细砂无电解镀镍
30
8
0
BAF698ZZ
19
6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表