ENJ01 06 - 平皮带用惰轮·直柱型·L=25~100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enj01_06.prj},{NB=ENJ06-D35-d10-L25},{CODE=ENJ06},{TYPE=zhizhu},{TYPOOL=wu},{MAT=BPOM},{SUR=-},{D=35},{DD=10},{L=25},{LPOOL=[25:100/1]},{DD1=17},{CODEPOOL=BAY6900ZZ},{D1=22},{B=6.0},{F=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
CODEPOOL
适用轴承
ⁿ/ₐ
D1
适用轴承
[mm]
B
B轴承尺寸
[mm]
F
F轴承尺寸
[mm]
ENJ01-D15-d5-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
15
5
7
BAF675ZZ
8
2.5
0
ENJ01-D15-d6-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
15
6
9
BAF676ZZ
10
3.0
0
ENJ01-D20-d6-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
20
6
10
BAF686ZZ
13
5.0
0
ENJ01-D20-d8-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
20
8
10
BAF678ZZ
12
3.5
0
ENJ01-D25-d6-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
25
6
10
BAF696ZZ
15
5.0
0
ENJ01-D25-d8-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
25
8
10
BAF688ZZ
16
5.0
0
ENJ01-D30-d8-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
8
15
BAF698ZZ
19
6.0
0
ENJ01-D30-d10-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
10
15
BAY6900ZZ
22
6.0
0
ENJ01-D30-d12-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
12
15
BAY6901ZZ
24
6.0
0
ENJ01-D35-d10-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
10
17
BAY6900ZZ
22
6.0
0
ENJ01-D35-d12-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
12
17
BAY6901ZZ
24
6.0
0
ENJ01-D35-d15-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
15
17
BAY6902ZZ
28
7.0
0
ENJ01-D40-d8-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
8
17
BAY628ZZ
24
8.0
0
ENJ01-D40-d10-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
10
17
BAY6000ZZ
26
8.0
0
ENJ01-D40-d12-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
12
17
BAY6901ZZ
24
6.0
0
ENJ01-D40-d15-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
15
17
BAY6902ZZ
28
7.0
0
ENJ01-D40-d20-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
20
22
BAY6804ZZ
32
7.0
0
ENJ01-D50-d10-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
10
17
BAY6200ZZ
30
9.0
0
ENJ01-D50-d12-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
12
22
BAY6001ZZ
28
8.0
0
ENJ01-D50-d15-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
15
17
BAY6902ZZ
28
7.0
0
ENJ01-D50-d20-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
20
27
BAY6904ZZ
37
9.0
0
ENJ01-D50-d25-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
25
27
BAY6905ZZ
42
9.0
0
ENJ01-D60-d12-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
12
22
BAY6201ZZ
32
10.0
0
ENJ01-D60-d15-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
15
22
BAY6002ZZ
32
9.0
0
ENJ01-D60-d20-L25
ENJ01
直柱形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
20
22
BAY6904ZZ
37
9.0
0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表