VSW21 VSW22 - 链条导向件·带C型槽钢型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vsw21_22.prj},{NB=VSW21-60-L200-K0},{CODE=VSW21},{TYPE=DaiKongTu},{HMAT=jyx},{CMAT=gang (Chromate Gloss Treatment)},{GUIGE=60},{L=200},{K=0},{P=0},{PPATH=vsw21_22/assem/asemtpl.prj},{ZL=1.12},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HMAT
滑轨材质
ⁿ/ₐ
CMAT
C型槽钢
ⁿ/ₐ
GUIGE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
ZL
重量(Kg/m)
[mm]
VSW21-35-L200-K0
VSW21
带C型槽钢型-带孔型-凸型
超高分子量聚乙烯
钢(铬酸盐光泽处理)
35
4.4
2.3
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
4
6.0
0.0
0.0
0.0
0.67
VSW21-40-L200-K0
VSW21
带C型槽钢型-带孔型-凸型
超高分子量聚乙烯
钢(铬酸盐光泽处理)
40
7.4
2.4
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
5
7.5
0.0
0.0
0.0
0.69
VSW21-50-L200-K0
VSW21
带C型槽钢型-带孔型-凸型
超高分子量聚乙烯
钢(铬酸盐光泽处理)
50
8.8
2.8
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
0
0.0
4.5
7.5
5.0
0.69
VSW21-60-L200-K0
VSW21
带C型槽钢型-带孔型-凸型
超高分子量聚乙烯
钢(铬酸盐光泽处理)
60
11.8
3.5
28
20
14.0
24.0
14.0
12.0
2.0
0
0.0
5.5
9.0
6.0
1.12
VSW22-35-L200-K0
VSW22
带C型槽钢型-带孔型-凸型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
35
4.4
2.3
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
4
6.0
0.0
0.0
0.0
0.67
VSW22-40-L200-K0
VSW22
带C型槽钢型-带孔型-凸型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
40
7.4
2.4
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
5
7.5
0.0
0.0
0.0
0.69
VSW22-50-L200-K0
VSW22
带C型槽钢型-带孔型-凸型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
50
8.8
2.8
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
0
0.0
4.5
7.5
5.0
0.69
VSW22-60-L200-K0
VSW22
带C型槽钢型-带孔型-凸型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
60
11.8
3.5
28
20
14.0
24.0
14.0
12.0
2.0
0
0.0
5.5
9.0
6.0
1.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表