QFC02 03 - 重型钢制万向球·车削型·法兰式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qfc02_03.prj},{NB=QFC02-50},{CODE=QFC02},{TYPE=Flange type/Standard},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=SCM415},{MAT3=SCM415},{MAT4=SUJ2},{MAT5=SUJ2},{SUR1=Nickel plated},{SUR2=-},{SUR3=Natural anodizing},{SPE=50},{SPEPOOL=50,120},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
壳体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT3
调整环材质
ⁿ/ₐ
MAT4
主球材质
ⁿ/ₐ
MAT5
副球材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
主球表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
壳体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
HH1
h1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WL
耐负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RD
垃圾排出孔数量
ⁿ/ₐ
QFC02-50
QFC02
法兰式/标准型
铝合金
SCM415
SCM415
SUJ2
SUJ2
镀镍
-
本色阳极氧化
30
19.05
56
15.0
6
44
26
6.5
588(60)
-
QFC03-50
QFC03
法兰式/带排出孔型
铝合金
SCM415
SCM415
SUJ2
SUJ2
镀镍
-
本色阳极氧化
30
19.05
56
15.0
6
44
26
6.5
588(60)
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表