QCL01 - 福来轮-塑制
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qcl01.prj},{NB=QCL01-d8.1-D38},{CODE=QCL01},{TYPE=fulailun-suzhi},{MAT1=ABS},{MAT2=gang},{DD=8.1},{D=38.0},{W=14.3},{W1=18.0},{CKN=35},{COKN=50},{ZL=26},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
CKN
基本额定负载(kg) C(动)
[mm]
COKN
基本额定负载(kg) Co(静)
[mm]
ZL
重量(g)
[mm]
QCL01-d8.1-D38
QCL01
福来轮·塑制
ABS
钢
8.1
38.0
14.3
18.0
35
50
26
QCL01-d8.1-D48.5
QCL01
福来轮·塑制
ABS
钢
8.1
48.5
16.0
18.0
40
60
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表