QCH83 - 皮带机滚筒·定轴型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qch83.prj},{NB=QCH83-D75-d25-W250-M6},{CODE=QCH83},{TYPE=Fixed axis type},{MAT=carbon steel},{SUR=galvanizing},{D=75},{DD=25},{W=250},{M=6},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
D1 鼓型
[mm]
V
[mm]
QCH83-D51-d20-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
51
310
3.0
49.8
15
QCH83-D59-d25-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
59
310
4.5
57.8
15
QCH83-D70-d30-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
70
310
6.5
68.8
15
QCH83-D75-d25-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
75
310
4.5
73.8
15
QCH83-D79-d25-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
79
310
4.5
77.8
15
QCH83-D87-d25-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
87
310
4.5
85.8
15
QCH83-D100-d30-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
100
310
6.0
98.8
15
QCH83-D112-d30-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
112
310
6.0
110.8
15
QCH83-D119-d30-W250-M6
QCH83
定轴型
碳钢
镀锌
119
310
6.0
117.8
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QCH81_82 - 皮带机滚筒 转轴型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCC01_52 - 无动力传送轮·弹簧压入式/内螺纹/扁位型·泛用型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCE01_52 - 无动力传送轮·重型·弹簧压入式/内螺纹/扁位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCK53_54 - 双链轮积放式滚筒 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAC01_06 - 固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BPY41_73 - 包胶凸轮轴承随动器-圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HLS系列 - 滚柱型精密滑台气缸
AirTAC
21.07.2022
QCG15_20 - 电动滚筒 多楔带轮型 弹簧压入式/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KVA31_32 - 输送机滚轮安装座 顶部张紧型 方头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GTCS - 无动力输送辊筒-弹簧压入式
上隆SAMLO
24.03.2023
QCH21_22 - 单头双链轮型 动力输送滚筒
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCG01_91 - 电动滚筒·标准型·直式无驱动型/双链轮型/双槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAF32_42 - 经济型手柄/凸缘直杆型/紧定可调位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RLX - Free wheel-roller - For gravity-driven transport
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表