ECG01 16 - 免键梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ecg01_16.prj},{NB=ECG06-T5150-24-E-d8},{CODE=ECG06},{PLT=T5150},{BLT=15},{TOP=5.0},{PLM=A6061},{FLM=A6061},{BUM=S45C},{PLMSUR=Natural Anodizing},{FLMSUR=Natural Anodizing},{BUSUR=-},{SYZCDM=EUX11},{NUT=24},{PUS=E},{DD=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
皮带种类
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BUM
衬套材质
ⁿ/ₐ
PLMSUR
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
FLMSUR
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
BUSUR
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
SYZCDM
使用轴衬代码
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
ECG01-T5100-24-E-d8
ECG01
T5100
10
5.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
38.20
37.40
45
30
11
16
25
6.0
ECG06-T5150-24-E-d8
ECG06
T5150
15
5.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
38.20
37.40
45
30
17
22
25
6.0
ECG11-T5200-24-E-d8
ECG11
T5200
20
5.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
38.20
37.40
45
30
22
27
25
6.0
ECG16-T5250-24-E-d8
ECG16
T5250
25
5.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
38.20
37.40
45
30
27
32
25
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表