DBF01 11 - 平行线式联轴器·螺钉固定长型·铝合金/不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbf01_11.prj},{NB=DBF01-D32-d12-e12},{CODE=DBF01},{TYPE=luodinggudingduanxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=jingdingluoding},{D=32},{DD=12.00},{EE=12},{EEPOOL=12,14},{L=32},{L1=12.60},{M=4.0},{F=6.0},{ALT=4.0},{AIA=1},{AIE=0.00},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=1100},{MNO=12000},{INM=8.0x10*6},{RST=1.7},{WEI=50.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[N*m]
AIE
容许安装偏心偏差
[N*m]
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
RST
螺钉坚固扭矩
[mm]
WEI
重量
[g]
DBF01-D8-d2-e2
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
8
2.00
+0.014/0
+0.014/0
10
3.40
2.0
1.7
0.1
1
0.00
+0.1/-0.1
24
48000
1.0x10*8
0.3
1.0
DBF01-D8-d3-e3
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
8
3.00
+0.014/0
+0.014/0
10
3.40
2.0
1.7
0.1
1
0.00
+0.1/-0.1
24
48000
1.0x10*8
0.3
1.0
DBF01-D12-d4-e4
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
12
4.00
+0.018/0
+0.018/0
14
5.20
2.5
2.5
0.4
1
0.00
+0.1/-0.1
80
32000
7.0x10*8
0.5
3.1
DBF01-D12-d5-e5
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
12
5.00
+0.018/0
+0.018/0
14
5.20
2.5
2.5
0.4
1
0.00
+0.1/-0.1
80
32000
7.0x10*8
0.5
3.1
DBF01-D16-d5-e5
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
16
5.00
+0.018/0
+0.018/0
18
6.80
3.0
3.0
0.5
1
0.00
+0.2/-0.2
180
24000
2.8x10*7
0.7
7.4
DBF01-D16-d6-e6
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
16
6.00
+0.018/0
+0.018/0
18
6.80
3.0
3.0
0.5
1
0.00
+0.2/-0.2
180
24000
2.8x10*7
0.7
7.4
DBF01-D20-d5-e6
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
20
5.00
+0.018/0
+0.018/0
20
7.65
3.0
3.0
1.0
1
0.00
+0.2/-0.2
200
19000
7.5x10*7
0.7
12.0
DBF01-D20-d6-e6
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
20
6.00
+0.018/0
+0.018/0
20
7.65
3.0
4.0
1.0
1
0.00
+0.2/-0.2
200
19000
7.5x10*7
0.7
12.0
DBF01-D20-d8-e7
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
20
8.00
+0.022/0
+0.022/0
20
7.65
3.0
4.0
1.0
1
0.00
+0.2/-0.2
200
19000
7.5x10*7
0.7
12.0
DBF01-D25-d5-e6
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
25
5.00
+0.018/0
+0.018/0
25
9.60
4.0
4.0
2.0
1
0.00
+0.2/-0.2
780
15000
2.3x10*6
1.7
24.0
DBF01-D25-d6-e6
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
25
6.00
+0.018/0
+0.018/0
25
9.60
4.0
4.0
2.0
1
0.00
+0.2/-0.2
780
15000
2.3x10*6
1.7
24.0
DBF01-D25-d6.35-e8
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
25
6.35
+0.022/0
+0.022/0
25
9.60
4.0
4.0
2.0
1
0.00
+0.2/-0.2
780
15000
2.3x10*6
1.7
24.0
DBF01-D25-d8-e8
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
25
8.00
+0.022/0
+0.022/0
25
9.60
4.0
4.0
2.0
1
0.00
+0.2/-0.2
780
15000
2.3x10*6
1.7
24.0
DBF01-D25-d10-e8
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
25
10.00
+0.022/0
+0.022/0
25
9.60
4.0
4.0
2.0
1
0.00
+0.2/-0.2
780
15000
2.3x10*6
1.7
24.0
DBF01-D32-d8-e8
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
32
8.00
+0.022/0
+0.022/0
32
12.60
4.0
4.0
4.0
1
0.00
+0.2/-0.2
1100
12000
8.0x10*6
1.7
50.0
DBF01-D32-d10-e10
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
32
10.00
+0.022/0
+0.022/0
32
12.60
4.0
6.0
4.0
1
0.00
+0.2/-0.2
1100
12000
8.0x10*6
1.7
50.0
DBF01-D32-d12-e12
DBF01
螺钉固定短型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
32
12.00
+0.027/0
+0.027/0
32
12.60
4.0
6.0
4.0
1
0.00
+0.2/-0.2
1100
12000
8.0x10*6
1.7
50.0
DBF11-D8-d2-e2
DBF11
螺钉固定短型
SUS303
---
紧定螺钉
8
2.00
+0.014/0
+0.014/0
10
3.40
2.0
1.7
0.2
1
0.05
+0.1/-0.1
49
48000
2.4x10*8
0.3
2.7
DBF11-D8-d3-e3
DBF11
螺钉固定短型
SUS303
---
紧定螺钉
8
3.00
+0.014/0
+0.014/0
10
3.40
2.0
1.7
0.2
1
0.05
+0.1/-0.1
49
48000
2.4x10*8
0.3
2.7
DBF11-D12-d4-e4
DBF11
螺钉固定短型
SUS303
---
紧定螺钉
12
4.00
+0.018/0
+0.018/0
14
5.20
2.5
2.5
0.3
1
0.05
+0.1/-0.1
140
32000
1.8x10*7
0.5
7.8
DBF11-D12-d5-e5
DBF11
螺钉固定短型
SUS303
---
紧定螺钉
12
5.00
+0.018/0
+0.018/0
14
5.20
2.5
2.5
0.3
1
0.05
+0.1/-0.1
140
32000
1.8x10*7
0.5
7.8
DBF11-D16-d5-e5
DBF11
螺钉固定短型
SUS303
---
紧定螺钉
16
5.00
+0.018/0
+0.018/0
18
6.80
3.0
3.0
0.5
1
0.05
+0.1/-0.1
240
24000
7.2x10*7
0.7
18.0
DBF11-D16-d6-e6
DBF11
螺钉固定短型
SUS303
---
紧定螺钉
16
6.00
+0.018/0
+0.018/0
18
6.80
3.0
3.0
0.5
1
0.05
+0.1/-0.1
240
24000
7.2x10*7
0.7
18.0
DBF11-D20-d5-e6
DBF11
螺钉固定短型
SUS303
---
紧定螺钉
20
5.00
+0.018/0
+0.018/0
20
7.65
3.0
3.0
1.0
1
0.05
+0.1/-0.1
330
19000
2.0x10*6
0.7
32.0
DBF11-D20-d6-e6
DBF11
螺钉固定短型
SUS303
---
紧定螺钉
20
6.00
+0.018/0
+0.018/0
20
7.65
3.0
4.0
1.0
1
0.05
+0.1/-0.1
330
19000
2.0x10*6
0.7
32.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表