DBC01 11 - 平行线式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·高钢性/铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbc01_11.prj},{NB=DBC01-D34-d10-e10},{CODE=DBC01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=34},{DD=10.000},{EE=10.000},{L=35.0},{L1=12.0},{F=6.00},{M=5.0},{A=11.00},{ALT=3.0},{AIA=0.5},{AIE=0.05},{AIO=+0.1/-0.1},{SMO=2200},{MNO=11000},{INM=1.1x10*5},{RST=4.0},{WEI=64},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[N*m]
AIE
容许安装偏心偏差
[N*m]
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
RST
螺钉坚固扭矩
[mm]
WEI
重量
[g]
DBC01-D16-d5-e5
DBC01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
17.4
6.0
3.00
3.0
4.74
0.5
0.5
0.05
+0.1/-0.1
200
24000
2.8x10*7
0.7
7
DBC01-D19-d5-e5
DBC01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
19
20.0
6.8
3.40
3.0
5.60
1.0
0.5
0.05
+0.1/-0.1
270
20000
6.2x10*7
0.7
10
DBC01-D24-d6-e6
DBC01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
24
25.0
8.5
4.25
4.0
8.00
1.5
0.5
0.05
+0.1/-0.1
790
16000
2.0x10*6
1.7
22
DBC01-D29-d8-e8
DBC01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
29
30.0
10.2
5.10
4.0
9.00
2.0
0.5
0.05
+0.1/-0.1
1400
13000
5.2x10*6
1.7
40
DBC01-D34-d10-e10
DBC01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
34
35.0
12.0
6.00
5.0
11.00
3.0
0.5
0.05
+0.1/-0.1
2200
11000
1.1x10*5
4.0
64
DBC11-D16-d5-e5
DBC11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
17.4
6.0
3.00
2.0
4.74
0.5
0.5
0.05
+0.1/-0.1
200
9500
2.5x10*7
0.5
7
DBC11-D19-d5-e5
DBC11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
19
20.0
6.8
3.40
2.5
5.60
1.0
0.5
0.05
+0.1/-0.1
270
8000
5.8x10*7
0.5
12
DBC11-D24-d6-e6
DBC11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
24
25.0
8.5
4.25
3.0
8.00
1.5
0.5
0.05
+0.1/-0.1
790
6300
1.8x10*6
1.0
23
DBC11-D29-d8-e8
DBC11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
29
30.0
10.2
5.10
3.0
9.00
2.0
0.5
0.05
+0.1/-0.1
1400
5200
4.7x10*6
1.0
41
DBC11-D34-d10-e10
DBC11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
34
35.0
12.0
6.00
3.0
11.00
3.0
0.5
0.05
+0.1/-0.1
2200
4400
1.1x10*5
1.5
62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表