VBP01 02 - 拖链·20系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vbp01_02_asmtab.prj},{NB=VBP01-F38-R55-N1},{CODE=VBP01},{TYPE=20xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=38},{R=55},{N=1},{P=46},{MCD=17},{MLO=1},{MALT=60},{MAV=25},{PPATH=vbp01_02/assem/vbp01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
OD
开口方向
ⁿ/ₐ
BE
横梁
ⁿ/ₐ
CA
腔数
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
允许温度
ⁿ/ₐ
SR
阴燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CON
接头
ⁿ/ₐ
H
实际安装高度参考HF
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
实际安装高度HF
[mm]
E
外宽E
[mm]
P
节距P
[mm]
MCD
最大电缆直径
[mm]
MLO
最大架空长度
[m]
MALT
最大允许行程
[m]
MAV
最大允许垂直悬挂
[m]
VBP01-F38-R55-N1
VBP01
20系列拖链
内径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94-V0
接头
VEP01-F38
145
120
290
175
56
46
17
01 (锡青铜)
60
25
VBP02-F38-R75-N1
VBP02
20系列拖链
内径开口
封闭式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94-V0
接头
VEP01-F38
185
140
350
215
56
46
17
01 (锡青铜)
60
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表