HHJ01-tab - 简易调整组件·X轴·标准型·压紧丝杆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/hhj01_asmtab.prj},{NB=HHJ01-25-Z18},{CODE=HHJ01},{TYPE=Standard Ordinary Knob},{MAT1=A6063},{SUR1=Black anodized},{MAT2=SUS304},{HRD1=56HRC-},{MAT3=SUS631},{MAT4=S45C},{SUR2=Electroless nickel plating},{ACC=Hexagon socket head cap screws},{SPE=25},{Z=18},{ZPOOL=18,28,38},{SLI=25x25},{MOV=+5/-5},{N1=9.8},{N2=2},{KNOB=0.5},{WEI=55},{ACC1=Hexagon socket head cap screws TAC21-M4-L12},{QUA=two},{MAT5=SUS304},{LINK=webxxx},{PPATH=hhj01/assem/hhj01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
导向轴 材质
ⁿ/ₐ
HRD1
导向轴 硬度
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
MAT4
压紧丝杠 材质
ⁿ/ₐ
SUR2
压紧丝杠 表面处理
ⁿ/ₐ
ACC
附件
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
SLI
滑台面
ⁿ/ₐ
MOV
移动量
[mm]
N1
耐负载(N)水平
ⁿ/ₐ
N2
耐负载(N)垂直
ⁿ/ₐ
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
[mm]
WEI
重量
[g]
ACC1
附件螺钉
ⁿ/ₐ
QUA
数量
ⁿ/ₐ
MAT5
材质
ⁿ/ₐ
HHJ01-20-Z18
HHJ01
标准型 普通旋钮型
A6063
黑色阳极氧化
SUS304
56HRC-
SUS631
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
20
20x20
+5/-5
9.8
2
0.5
38
内六角圆柱头螺钉 TAC21-M4-L12
2个
SUS304
HHJ01-25-Z18
HHJ01
标准型 普通旋钮型
A6063
黑色阳极氧化
SUS304
56HRC-
SUS631
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
25
25x25
+5/-5
9.8
2
0.5
55
内六角圆柱头螺钉 TAC21-M4-L12
2个
SUS304
HHJ01-40-Z19.5
HHJ01
标准型 普通旋钮型
A6063
黑色阳极氧化
SUS304
56HRC-
SUS631
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
40
40x40
+7.5/-7.5
14.7
8
0.5
104
短头内六角圆柱头螺钉 TAF01-M5-L16
4个
ML40Cr
HHJ01-60-Z19.5
HHJ01
标准型 普通旋钮型
A6063
黑色阳极氧化
SUS304
56HRC-
SUS631
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
60
60x60
+7.5/-7.5
14.7
8
0.5
193
短头内六角圆柱头螺钉 TAF01-M5-L16
4个
ML40Cr
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表